??
CAD model selection
K0015.12060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0015 - Hook clamps with collar
Bill of material
K0015.12060
BESTKIPP
Order No.
K0015.12060
D
diameter
32 mm
D1
thread
M 12
H
Clamping range
mm
Enter value for H
Clamping range
mm
cm
inch
ft
H1
height of hexagon
10 mm
H2
height
29 mm
H3
height of bolt head
11 mm
H4
height
12 mm
H5
height
30 mm
B
width of cone point
18 mm
C
width
40 mm
R
Radius of cone point
60 mm
SW
Width across flats
36 mm
ANZM
tightening torque
45 max. Nm
F
Clamping force
11.7 kN
GEW
Approx. weight
0.5346 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031160
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions